XS2FM4
Conjuntos de cables del conector M12
You are currently viewing the E2EQ NEXT page.
La serie de sensores de proximidad E2EQ NEXT con tres cables de CC resistente a las salpicaduras de soldadura ofrece distancias de detección de última generación que reducen significativamente el contacto con el objetivo, resuelven problemas de aplicaciones de tamaño limitado con formatos más pequeños, son resistentes al aceite y ofrecen monitoreo de condiciones en tiempo real con IO-Link en aplicaciones de soldadura.
Tienen clasificación IP67G para soportar entornos difíciles de aceite de corte
Reducen el tiempo de inactividad asociado con el reemplazo de sensores dañados
Mejoran la flexibilidad del diseño de montaje, ya que permiten a los usuarios instalar sensores de formato más pequeño
Características:
Conjuntos de cables del conector M12
Bloques terminales de carril DIN con terminales de tornillo
Cámara inteligente Ethernet Industrial MicroHAWK MV-40
Conectividad segura y sin interrupciones para las operaciones industriales que permite el acceso remoto a PLC y otros dispositivos programables o configurables.